Proizvodi
Senzori
Senzori pritiska i vakuuma
Prekidači pritiska SDE5
Pressure sensors SPAN
Senzor pritiska SPAE
Senzor pritiska SPAU
Senzori pritiska SPAW
Prekidači pritiska SPBA
Prenosnik pritiska SPTE
Prenosnik pritiska SPTW
Prekidači pritiska PE, PEV, VPE, VPEV
Prekidači pritiska PEN
Senzori pritiska SDE3
Pribor
 
Senzori >   

Senzori pritiska i vakuuma

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Pritisak 0 ... 10 bara
  • Napon 15 … 30 V DC
  • PNP
  • Prekidač pritiska
  • Prekidač vakuuma
  • Indikacija stanja prekidača LED-om
  • Utični priključak pneumatski
  • Može se slobodno programirati
  • Podesiva referentna tačka.
 
Core product range
  • Compact design 30 x 30 mm
  • High-contrast display with blue backlighting
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Voltage 20 ...30 V DC
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, NPT1/8, M5, push-in connector 4 mm,
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
  • Compact design, 30 x 30 mm
 
  • IO-Link communication interface
  • Pressure sensor
  • Vacuum sensor
  • Pressure measuring range -1 to 10 bar
  • Voltage 18 ... 30 V DC
  • Switching output PNP/NPN, switchable
  • Normally closed/normally open, switchable
 
  • Blue-red LCD
  • IP65 protection
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Voltage 20 ...30 V DC
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, push-in connector 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
 
  • Housing rotatable 320°, display at 45° angle
  • Merni raspon pritiska -1 ... +1 do 0 ... 100 bar
  • Napon 15 ...35 V DC
  • Izlaz 2x PNP or 2x NPN
  • Električni izlaz 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatski priključci G1/4-I i G 1/2-A
  • Prekidač pritiska
  • Prekidač vakuuma
 
  • Pritisak -1 ... 10 bara
  • Napon 24 V DC
  • 2x PNP ili sa kontaktima
  • Prekidač pritiska
  • Prekidač vakuuma
  • Trajno podešavanje referentne vrednosti.
 
  • Compact: 8-bracket wall mount for manifold assembly
  • Merna područja pritiska 0 ... -1 bar, 0 ... 10 bara
  • Relativni pritisak
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Električni izlaz 1 ... 5 V, 0 ... 10 V
  • Pneumatski priključak QS-3, QS-4 i rukavac QS-4, QS-6
 
  • Combined overpressure/underpressure measurement
  • No seals: pressure measuring cell and interfaces in stainless steel
  • IP67 protection
  • Pressure measuring range: -1 ... +1, -1 ... +10, 0 ... 100 bar
  • Relative pressure
  • Voltage 8 ... 30 V DC
  • Electric output: 0.1 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection: G1/4
 
  • Pritisak 1 ... 12 bara
  • Napon 24 V DC
  • Mehanički
  • Beskontaktno
  • Podesiva referentna tačka.
  • Prikaz pritiska
 
  • Pritisak -1 ... 8 bara
  • Napon 12 ... 30 V DC
  • PNP
  • Prekidač pritiska
  • Prekidač vakuuma
  • Indikacija sklopnog stanja
  • Podesiva uklopna tačka.
 
  • Illuminated LCD with optimised display
  • IP67 protection
  • ATEX variant
  • Pressure sensor
  • Vacuum sensor
  • Differential pressure measurement
  • Pneumatic connection: QS-4
 
Core product range
  • Opsežan pribor za svaki slučaj primene.
    • Kompleti za pričvršćenje
    • Držač senzora
    • Kopče
    • Element pozicioniranja.