Proizvodi
Senzori
Senzori pozicije
za T-profil
za okrugli žljeb
Blok izvedba
Generator signala PPL
Pribor
 
Senzori >   

Senzori pozicije

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Napon 0...250 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2...10 m
  • Priključni utikač M8, M12 / unutrašnji navoj M5
  • Električni
    • Sa Reed kontaktom
    • Beskontaktno PNP, NPN
  • Pneumatski
 
Core product range
  • Napon 0 … 250 V DC, 230 V AC
  • Priključak utikač M8, M12
  • Električni
    • Sa Reed kontaktom
    • Bez kontakta PNP, NPN.
 
  • Napon 0 … 250 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 2,5, 5 m
  • Priključak utikač M8, M12
  • Električni
    • Sa Reed kontaktom.
    • Bez kontakta PNP, NPN
  • Pneumatski.
 
  • Područje pogonskog pritiska 1 … 8 bara
  • Izvedba sedišnog ventila
  • Nasadni priključak za plastično crevo nazivnog prečnika 3 mm
  • Pneumatski.
 
Core product range
  • Opsežan pribor za svaki slučaj primene.
    • Kompleti za pričvršćenje
    • Držač senzora
    • Kopče
    • Element pozicioniranja.