Proizvodi
Senzori
Senzori pozicije
Position transmitter SDAS
Position sensors SRBS
Position transmitters SDAT
Position transmitters SMAT
Position sensors SMH
Merne letve MME-MTS-TLF
Merne letve MLO-POT-TLF
Merne letve MLO-POT-LWG
 
Senzori >   

Senzori pozicije

= Core product range
  Odštampati  
  • 1x programmable IO-Link®/switching output
  • 1x programmable switching output
  • Typical sensing range 40 mm
  • Electrical connection 30 cm cable with M8, 2.5 m cable with open cable end
 
Core product range
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°
 
  • Switching input/output PNP ili NPN
  • Analogni izlaz 4 ... 20 mA, IO-Link
  • Merno područje za poziciju 0 ... 160 mm
  • Dužina kabla 0,3 m
  • Električni priključci 4-pin, M8x1 utikač
  • Dizajnirano za T-profil
 
  • Sensing ranges 50 mm, up to 40 mm
  • Analogue output 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility 0.128 mm, 0.2 mm
 
  • Matched to Festo grippers
  • Napon 24 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 2,5, 5, 7,5 m
  • Priključak, utikač M8, M12
  • Električni
    • Sa Reed kontaktom
    • Beskontaktno PNP, NPN.
  • Pneumatski.
 
  • Dužina hoda 225 ... 2000 mm
  • Princip merenja digitalan
  • Rezolucija 0,01 mm.
 
  • Dužina hoda 225 ... 2000 mm
  • Princip merenja analogan
  • Rezolucija 0,01 mm
  • Izvedba profila.
 
  • Dužina hoda 100 ... 750 mm
  • Princip merenja analogan
  • Rezolucija 0,01 mm