Proizvodi
Senzori
Induktivni senzori
Induktivni senzori SIEN
Induktivni senzori SIEA
Induktivni senzori SIED
Induktivni senzori SIEF
Induktivni senzori SIEH
Induktivni senzori SIES
Pribor
 
Senzori >   

Induktivni senzori

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Napon 10 ... 34 V DC
  • Veličina 4 mm, M5, 6,5 mm, M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Ugradnja poravnana ili nije poravnana
  • Normalan sklopni razmak.
 
  • Napon 15 ... 30 V DC
  • Veličina M8, M12, M18, M30
  • Analogni izlaz 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA
  • Ugradnja poravnana.
 
  • For direct and alternating voltage
  • Napon 20 ... 320 V DC, 20 ... 265 V AC
  • Veličina M12, M18, M30
  • Dvožično, beskontaktno
  • Vrsta ugradnje poravnana ili nije poravnana
  • Normalan sklopni razmak.
 
  • Welding field immune
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Veličine M8, M12, M18, M30
  • PNP, NPN
  • Faktor redukcije 1 za sve metale
  • Ugradnja poravnana ili delom poravnana
  • Standardni sklopni razmak.
 
  • Napon 10 ... 34 V DC
  • Veličina 3 mm, M12, M18
  • PNP, NPN
  • Ugradnja poravnana
  • povećan sklopni razmak.
 
  • The only inductive sensor for type 8 slots with patented LED status display
  • Voltage 10 ... 30 V DC
  • Size: 5 x 5 x 25 mm, 40 x 40 x 120 mm,
  • for T-slot (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Flush mounting
  • Standard switching distance
 
  • Opsežan pribor za svaki slučaj primene.
    • Kompleti za pričvršćenje
    • Držač senzora
    • Kopče
    • Element pozicioniranja.