Proizvodi
Senzori
Pribor
Spojni vodovi
Position indicators SASF
Optički kabl SOEZ, SOOC
Elementi za pričvršćenje
Natpisne pločice
Utični konektori
Ispitni uređaji i alati
 
Senzori >   

Pribor

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Glatko i skladno odgovara i funkcioniše: Festov portfelj senzora. Međusobno usklađen na najbolji način, kablski modul NEBU povezuje senzore i dodate jedinice za obradu podataka – otpadaju problemi priključivanja.
 
  • For mounting on drive shafts of standard actuators in accordance with VDI/VDE 3845
  • Four fixed actuating lugs at intervals of 90°
  • For clockwise and anticlockwise rotating actuators with 90° and 180° rotation
 
  • Navoj M4, M6
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Opseg 2 ... 650 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kablski priključak
  • Priključak utikačem
 
Core product range
  • Adapter
  • Graničnici
  • Elementi za pričvršćenje
  • Držač senzora
 
  • Natpisne pločice za senzore itd.
 

 

 
  • Makaze za optička vlakna
  • Tester senzora