Proizvodi
Sistem pneumatskih priključaka
Spojnice
Coupling sockets NPHS
Coupling plugs NPHS
Brzo-priključna utičnica KD
Utikač spojnice KS
Višestruki spojevi KSV, KDVF
Višestruki spoj crevima KM
 

Spojnice

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • Optional 3/2-way hand slide valve
 
Core product range
  • AG connection G⅛, G¼, G⅜, G½
  • IG connection G¼, G⅜, G½
  • Barbed fitting connector N9
  • For coupling sockets NPHS
 
Core product range
  • Priključak M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Prečnik 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj sa zaptivnim prstenom
    • G navoj sa zaptivnim prstenom
  • Sa jednosmernim zatvaranjem
  • Sa obostranim zatvaranjem
  • Sigurnosna spojnica prema ISO 4414
 
  • Priključak M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Prečnik 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Navojni priključak
    • Metrički navoj sa zaptivnim prstenom
    • G navoj sa zaptivnim prstenom
  • Sa jednosmernim zatvaranjem
  • Sa obostranim zatvaranjem
  • Sigurnosna spojnica prema ISO 4414
 
  • Višestruki utikač KSV i odgovarajuća utičnica
  • Višestruke utičnice KDVF i odgovarajuće utičnice
 
  • Za maks. 22 vodiča