Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servo pogoni za automatizaciju procesa
Linearni pogoni za automatizaciju procesa
Linearni pogoni sa sistemom merne letve DFPI
Linearni pogoni Copac DLP
 

Linearni pogoni sa sistemom merne letve DFPI

  Odštampati  
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552