Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri sa klipnjačom
Cilindri zasnovani na normi
Standardni cilindar prema ISO 15552
Standardni cilindar DSBC
Standardni cilindar DSBG
Standardni cilindar DSBF
 

Standardni cilindar DSBC

  Odštampati  
Core product range
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil sa dva otvora za senzore
  • Brojne varijante
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila:483 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/Podesivo/samopodesivo prigušenje