Proizvodi
Process automation
Sistem pneumatskih priključaka
Cevi
PQ-PA
PQ-AL
Višeslojna cev PM
 

Cevi

 
Odštampati  
  • Poliamid
  • Spoljašnji prečnik 12 … 28 mm
  • Pogonski pritisak -0,95 … 7 bara
  • Temperatura okoline -25 … 75 °C
  • Pogonski medij
    • Kompresovani vazduh
    • Vakuum
    • Tečnosti.
 
  • Kovana aluminijska legura
  • Spoljašnji prečnik 12 … 28 mm
  • Pogonski pritisak -0,95 ... 7 bara
  • Temperatura okoline -30 ... 75 °C
  • Pogonski medijum
    • Kompresovani vazduh
    • Vakuum
    • Tečnosti.
 
  • Polietilen, kovana legura aluminijuma
  • Spoljašnji prečnik 6 … 8 mm
  • Pogonski pritisak -0,95 … 30 bara
  • Temperatura okoline -29 … 65 °C
  • Pogonski medijum
    • Kompresovani vazduh
    • Vakuum.