Proizvodi
Process automation
Sistem pneumatskih priključaka
Creva
Standardna creva
Standardna creva
Spiralna creva
 

Creva

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Spoljašnji prečnik 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm
  • Spoljašnji prečnik 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"
  • Standard OD
  • Pogonski medijum
    • Kompresovani vazduh
    • Vakuum
    • Voda
  • Materijali
    • poliamid
    • polivinilhlorid
    • perfluoralkoksialkan
    • polietilen
    • poliuretan
  • DUO crevo
  • 2 creva zavarena zajedno.
 
  • Prečnik 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19 mm
  • Iznutra kalibrirano
  • Pogonski medijum
    • Kompresovani vazduh
    • Vakuum
    • Voda
  • Materijali
    • Polivinilhlorid sa tkivom
    • Nitrilkaučuk
    • Nitrilkaučuk sa metalnim opletom
    • Poliamid
    • Polietilen
    • Poliuretan
  • DUO crevo
  • 2 creva zajedno zavarena.
 
  • Prečnik 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Radna dužina 7,5; 15 m; 2,4; 4,8; 6 m
  • Pogonski medijum
    • Kompresovani vazduh
    • Vakuum
    • Voda
  • Materijali
    • Poliamid
    • Poliuretan
  • pred ugrađeno sa navojnim spojem.