Proizvodi
Process automation
Sistem pneumatskih priključaka
Razdelnici
QSLV, QSYTF, QST, QSQ
Razdelnici FR
Obrtni razdelnik GF
 

Razdelnici

 
Odštampati  
  • Priključak R 1/8, R 1/4, R 3/8, R 1/2, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Prečnik 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Navojni priključak
    • R-navoj PTFE-presvučen
    • G navoj sa zaptivnim prstenom
    • Utični priključak
  • zakretno 360°.
 
  • Priključak M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pogonski pritisak 0 … 16 bara
  • Odvodi 4, 8, 9, 12.
 
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Pogonski pritisak -0,95 … 10 bara
  • 4 odvoda ili 2 odvoda aksijalno i radijalno
  • Brzina obrtanja 300 … 3000 1/min.