Proizvodi
Process automation
Sistem pneumatskih priključaka
Creva
Priključci
Cevi
Utični priključci za creva PQ
Spojnice
Razdelnici
Sistemi zaštitnih cevi
Pribor za pneumatsku tehniku priključaka
 

Sistem pneumatskih priključaka

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Creva za najrazličitije radne okoline, prikladna za prehrambenu industriju, nezapaljiva, bez PWIS-a i izvedbi postojanoj prema medijima.
 
Core product range
  • Konektor voda (priključak) i elementi za spajanje vodova sa utičnim priključcima ili nasadnim priključcima za vodove.
  • Tipični oblici za utične priključke i veze
  • su : ravni, L, T X, Y
  • Tu pada i specijalni pribor kao što su čepovi.
 
  • Poliamid, kovana legura aluminijuma, polietilen
  • Spoljašnji prečnik 6 … 28 mm
  • Pogonski pritisak -0,95 … 30 bara
  • Temperatura okoline -30 … 75 °C
  • Pogonski medijum
    • Kompresovani vazduh
    • Vakuum
    • Tečnosti.
 
  • Priključak G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Prečnik 12, 15, 18, 22, 28 mm.
 
Core product range
  • Samozaporni spojni elementi (uvek kombinacija utičnica-utikač).
 
  • Spojni element sa jednim priključkom i sa više od 2 izlaza, osim X-utičnih spojeva.
 
  • Zaštitne cevi i pribor za sisteme zaštitnih cevi.
 
  • Delovi za vodove i njihove spojeve sa samostalnom funkcijom kao što je čep, dvostruka nazuvica, rezač creva, …