Proizvodi
Process automation
Process valves
Solenoid-actuated media valves
Elektromagnetni ventili VZWD
Elektromagnetni ventili VZWF
Elektromagnetni ventili VZWM
Elektromagnetni ventili MN1H
Elektromagnetni ventili VZWP
Reverse jet pulse valves VZWE
Pneumatski ventili VLX
 

Solenoid-actuated media valves

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Priključak 1/8", 1/4"
  • G-navoj ili NPT navoj
  • Pogonski pritisak 0 ... 90 bara
  • Nazivni pritisak 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2 sedišni razvodnik (NC) direktno upravljan
  • Zaptivni materijal FKM
  • Prikladno za primene sa visokim pritiskom kod malih brzina protoka.
 
Core product range
  • Priključak 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G navoj
  • Pogonski pritisak 0 ... 10 bara
  • Nazivni pritisak 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2 membranski razvodnik (NC), prisilno upravljan
  • Materijal zaptivanja NBR, EPDM, FKM
  • Prikladno za zatvorene primene kao što su sistemi hlađenja ili punjenja.
 
Core product range
  • Priključak G1/4 ... G2, isporučuje se takođe sa NPT navojem
  • Protok 1400 ... 31000 l/min
  • Montaža voda
  • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski vraćanje pomoću opruge
  • Za upravljanje gasovitim i tečnim medijima.
 
  • Priključak G1/4 ... G1 1/2
  • Protok 2000 ... 30500 l/min
  • Napon 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Montaža voda
  • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
  • Priključak preko utikača/utičnice
  • Za upravljanje gasovitim medijima.
 
  • Priključak 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-navoj ili NPT-navoj
  • Područje pritiska 0,5 ... 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2 shut-off ventil (NC)
  • Zaptivni materijal NBR, FKM
  • Za upravljanje gasnim i tečnim medijima u otvorenim kolima
 
  • Priključak 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-navoj
  • Prečnik prirubnice 60, 75, 89 mm
  • Pogonski pritisak 0,35 ... 8 bara
  • 2/2 sedišni razvodnik (NC), predupravljan
  • Zaptivni materijal NBR
 
  • Priključak G1/4 ... G2, isporučuje se i sa NPT-navojem
  • Protok 2400 ... 14000 l/min
  • Pneumatski aktiviran.