Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri sa klipnjačom
Cilindri zasnovani na normi
Compact-cilindri prema ISO 21287
Compact-cilindar ADN
Compact-cilindar AEN
Compact-cilindar ADN-EL
Compact-cilindar CDC
 

Compact-cilindri prema ISO 21287

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Prečnik: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvosmerni
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
  • Jednostrano delovanje, guranje / povlačenje
  • Prečnik: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dužina hoda: 1 … 25 mm
  • Sila: 59 … 4510 N
  • Jednosmerni guranje / povlačenje
  • Fiksno prigušenje
 
  • Zaključavanje krajnjeg položaja spreda, od pozadi ili sa oba kraja
  • Prečnik: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dužina hoda 10 … 500 mm
  • Sila: 188 … 4712 N
  • Dvostrani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
  • Clean Design:
  • lako se čisti
  • pojačana zaštita od korozije
  • Prečnik:20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Dužina hoda 1 … 500 mm
  • Sila: 141 ... 3016 N
  • Dvorani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje