Proizvodi
Pneumatski pogoni
Cilindri sa klipnjačom
Cilindri zasnovani na normi
Standardni cilindar prema ISO 15552
Standardni cilindar DSBC
Standardni cilindar DSBG
Standardni cilindar DSBF
 

Standardni cilindar prema ISO 15552

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil sa dva otvora za senzore
  • Brojne varijante
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila:483 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/Podesivo/samopodesivo prigušenje
 
  • Čvrsti dizajn
  • Diameter 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 1 ... 2800 mm
  • Force: 483 ... 48255 N
  • Double-acting
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable/self-adjusting cushioning
 
  • Clean Design:
  • lako se čisti
  • pojačana zaštita od korozije
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 ... 2800 mm
  • Sila: 483 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo/samopodesivo prigušenje