Proizvodi
Pneumatski pogoni
Classic
Standardni cilindar DNC, metrički
Compact cilindri ADVU, AEVU, metrički
Compact cilindar ADVUL
Standardni cilindar sa steznim uloškom DNC-KP
Linearni pogon DGPL, metric
Zakretni pogoni DSR, metrički
Linearne jedinice SLE
Standardni cilindar DNC-V kao kombinacija ventil-cilindar
 

Classic

  Odštampati  
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo prigušenje
 
  • Prečnik: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda: 1 … 400 mm
  • Sila: 42 ... 7363 N
  • Dvosmerni, sa jednosmernim delovanjem guranje / povlačenje
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
  • Prečnik 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dužina hoda 1 … 400 mm
  • Sila 51 … 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno.
 
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo prigušenje
 
  • Prečnik 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Hod 10 ... 3000 mm
  • Sila 153 ... 3016 N
  • Detekcija položaja
  • Podesivo prigušenje
  • Varijante vođenja
    • kuglično vođenje
    • Vođica za velike težine
 
  • Ugradbena veličina 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Obrtni moment 0,5 ... 20 Nm
  • Zakretni ugao 0 ... 180°
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušenje fiksirano.
 
  • Prečnik 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Dužina hoda 10 ... 500 mm
  • Sila 47 ... 1.178 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Kuglično vođenje.
 
Alternative product available on request
  • Prečnik 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dužina hoda: 100 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 4712 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje