Proizvodi
Vakuumska tehnika
Classic
Vakuumske usisne mlaznice VAD, VAK
Vakuumske usisne mlaznice VADM, VADMI
Vakuumske usisne mlaznice VAD-M, VAD-M-I
 

Classic

  Odštampati  
  • Vacuum suction nozzle with sturdy aluminium housing for direct suction cup connection
  • Nazivni prečnik 0,5 ... 2 mm
  • Priključak M5, G1/8, G1/4, G3/8.
 
  • Compact vacuum generation and monitoring in a single unit
  • Nazivni prečnik 0,45 ... 3,0 mm
  • Priključak M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
  • Elektromagnetni ventil, vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Elektromagnetni ventil, impuls za odbacivanje
  • Integrisani prigušivač zvuka
  • Integrisani filter sa prikazom zaprljanosti.
 
  • Nazivna veličina 0,7 ... 2 mm
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8
  • Elektromagnetni ventil vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Elektromagnetni ventil impulsa odbacivanja.