Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
Classic
Kombinacije pripremne grupe sa zauljivačem
Kombinacije pripremne grupe bez zauljivača
Service units FRC, FRCS
Filter regulators LFR, LFRS
Filteri LF
Fini filteri LFMB
Najfiniji filteri LFMA
Filter sa aktivnim ugljem LFX
Kombinacije filtera LFMBA
Regulatori pritiska LR, LRS
Regulatori pritiska za grupnu montažu LRB, LRBS
Kombinacije regulatora pritiska LRB-K
Lubricators LOE
On-off HE
On-off, električni HEE
On-off ventili, pneumatski HEP
Soft-start ventili HEL
Membrane air dryers LDM1
Modul odvojka FRM
Razvodni blok FRZ
 

Classic

  Odštampati  
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 550 ... 6000 l/min
  • Područje regulacije pritiska 0,5 ... 12 bara
  • Finoća filtera 40µ
  • Direktno proporcionalni zauljivač
 
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Protok 550 ... 6000 l/min
  • Područje regulacije pritiska 0,5 ... 12 bara
  • Finoća filtera 40µ
 
  • Veličina MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6 takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 0,5 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Protok 110 … 11000 l/min
  • Manometar
    • Sa manometrom
    • Bez manometra
  • Finoća filtera 40 µm, 5 µm
  • Ispust kondenzata
    • Ručno
    • Poluautomatski
    • Automatski
  • Plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom.
 
  • Veličina MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6 takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 0,5 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Protok 110 … 11000 l/min
  • Manometar
    • Sa manometrom
    • Bez manometra
  • Finoća filtera 40 µm, 5 µm
  • Ispust kondenzata
    • Ručno
    • Poluautomatski
    • Automatski
  • Plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom.
 
  • Plastic bowl with metal bowl guard
  • Size; MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, also available with NPT thread
  • Pressure 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 170 ... 5300 l/min
  • Degree of filtration: 40 µm, 5 µm
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 250 ... 1250 l/min
  • Degree of filtration: 1 µm
  • Differential pressure indicator
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 130 ... 950 l/min
  • Degree of filtration: 0.01 µm
  • Differential pressure indicator
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 0 ... 16 bar
  • Flow rate: 130 ... 950 l/min
  • Residual oil content: ≤ 0,003 mg/m³
  • Prefiltering with 0.01 µm degree of filtration recommended
 
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 1 ... 16 bar
  • Flow rate: 125 ... 600 l/min
  • Degree of filtration: 0.01 µm
  • Differential pressure indicator
  • Fully assembled filter combination
 
  • Veličina MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6 takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 0,5 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Maks. histerezis pritiska 0,2 … 0,5 bara
  • Protok 120 … 12500 l/min
  • Manometar
    • Sa manometrom
    • Bez manometra.
 
  • Veličina MINI, MIDI
  • Blok podnožja
  • Pritisak 0,5 ... 7 bara, 0,5 … 12 bara
  • Maks. Histerezis pritiska 0,2 bara
  • Protok 1600 …3800 l/min
  • Manometar
    • Bez manometra.
 
  • Veličina MINI, MIDI
  • Priključak G1/4, G3/8, G1/2
  • Pritisak 0,5 ... 7 bara, 0,5 … 12 bara
  • Maks. histerezis pritiska 0,2 … 0,5 bara
  • Protok 1600 … 3800 l/min
  • Manometar
    • Bez manometra.
 
  • Ugradbena veličina MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 1 … 16 bara
  • Protok 200 … 9 000 l/min
  • Navojne priključne ploče
    • Bez navojnih priključnih ploča
    • Sa navojnim priključnim pločama
  • Direktni proporcionalni zauljivač
  • Plastična čaša sa metalnom zaštitnom šoljom.
 
  • Ručno upravljan
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 0 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 10000 l/min
  • 3/2-way valve, normally closed
 
  • Električno pokretanje
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 2.5 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 65000 l/min
  • Voltage: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-way valve, normally closed
 
Alternative product available on request.
  • Pneumatski upravljano
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 2 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 65000 l/min
  • Voltage: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-way valve, normally closed
 
  • Pneumatski upravljano
  • Za postepeno povećanje pritiska (za korišćenje sa on / off ventilima HE i HEE)
  • Size: MINI, MIDI, MAXI
  • Connection: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, also available with NPT thread
  • Pressure: 3 ... 16 bar
  • Flow rate: 1000 ... 65000 l/min
  • Voltage: 24 V DC, 110, 230 V AC
 
  • Veličina MAXI
  • Priključak G1/2, G3/4, G1
  • Pritisak 3 … 12,5 bara
  • Protok 300 … 1000 l/min
  • Sniženje tačke rose 13 K
  • Navojne priključne ploče
    • Bez navojnih priključnih ploča
    • Sa navojnim priključnim pločama.
 
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 0 … 16 bara
  • Protok 1100 … 20000 l/min
  • Navojne priključne ploče
    • Bez navojnih priključnih ploča
    • Sa navojnim priključnim pločama.
 
  • Veličina MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 0 … 16 bara
  • Protok 1100 … 20000 l/min
  • Navojne priključne ploče
    • Bez navojnih priključnih ploča
    • Sa navojnim priključnim pločama.