Proizvodi
Ventilski blokovi
Namenski specifični ventilski blokovi
Dispense head VTOE
Ventilski blok MPA-C
Ventilski blokovi VTOC
Ventilski blokovi MH1
 

Namenski specifični ventilski blokovi

  Odštampati  
  • Addressable volume range from microlitres to millilitres
  • High level of precision with a wide volume range
  • Single-channel dispense head or multi-channel mounted on a rail
  • 8-channel dispense head for microwell plates
  • Media-isolated solenoid valve VODA-FD72
  • Pressure 0 – 0.5 bar
  • Coil 24 VDC
  • Material PPS, seal FPM
    • Option: PEEK and FFKM
 
  • NSF-H1 masti, FDA odobreni materijali
  • Nivo zaštite IP69K, redundantni zaptivni sistem
  • "Clean design": jednostavno za čišćenje
  • Ventili e 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3
  • Standardni nominalni protok 450 ... 760 l/min
  • Širina ventila 14 mm
  • 2 ... 32 pozicija ventila, 2 ... 32 elektromagnet
  • Modularan, sa pozicijom ventila u jednoj rešetki
  • Multi-pin utikač, fieldbus spojni I-Port / IO-Link
  • Klasa zaštite IP65, IP67, IP69K
 
  • Additional safety with interlock option
  • Compact pilot valve terminal
  • High component density
  • Ventili: 2 x 3/2
  • 1 ... 24 ventilske pozicije
  • Širina ventila 12, 24 mm
  • Zaštita IP40
  • Protok: 10 l/min
  • Multi-pin utični priključak,, IO-Link, I-Port
 
  • Directly actuated miniature valves
  • Width: 10 mm
  • Standard nominal flow rate: 10 ... 14 l/min
  • Voltage: 5, 12, 24 V DC
  • Switching time: 4 ms
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Protection: IP40
  • Individual or multi-pin plug connection