Proizvodi
Ventilski blokovi
Standardni ventilski blokovi
Ventilski blokovi VTSA, ISO 15407-2, ISO 5599-2
Sklopovi razvodnika VTIA, ISO 15407-1
 

Standardni ventilski blokovi

  Odštampati  
Core product range
  • Protok 400 …3200 l/min
  • Ugradbena širina 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventila
  • Multipol-priključak
  • Fieldbus-priključak
  • AS-Interface-priključak
  • Kanalno orijentisana dijagnoza.
 
  • Standardised electrical connection: type C square plug or individual connection with M8/M12 central plug
  • Flow rate: 400 ...1000 l/min
  • Width: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 valves
  • Voltage range: 12 V DC ... 230 V AC