Proizvodi
Motori i kontroleri
Kontroler
Kontroler za servomotore
Kontroler za koračne motore
Višeosni kontroleri
Regulatori položaja-automatizovanje procesa
 

Kontroler

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Nazivni napon 24, 48 V DC, odnosno 230 , 400 V AC
  • Nazivna struja 2 … 11 A
  • Nazivna snaga 75 … 5000 VA.
 
Core product range
  • Napon 24, 48 V DC
  • Nazivna struja 1,25 … 8 A
  • Maks. Koračna frekvencija 4, 40 kHz.
 
  • Upravljačka jedinica kretanja CECX
  • Upravljačka jedinica robotike CMXR
  • Upravljačka jedinica kretanja CMXX.
 
Core product range
  • Regulator pozicije CMSX