Proizvodi
Ventilski blokovi
Pribor za ventilske blokove
Ventili
Ventilski moduli prema standardima
Ventili za VTIA
Ventili za VTSA i VTSA-F
 

Ventilski moduli prema standardima

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Priključak G1/8, ISO veličina 18 mm (02); G1/4, ISO veličina 26 mm (01)
  • Protok 500 ... 1400 l/min
  • Napon 12, 24 V DC, 24, 110 ili 230 V AC
  • Ventil sa priključnom pločom
  • Električno aktiviran, predupravljan
  • Ploče za povezivanje
  • Međuploče regulatora pritiska
  • Prigušne ploče
  • Vertikalne shut-off ploče
  • Vertikalne napojne ploče
  • Ploče za pojedinačni priključak.
 
  • Priključak G1/8, ISO veličina 18 mm (02); G1/4, ISO veličina 26mm (01), ISO veličina 42 mm (1), ISO veličina 52 mm (2)
  • Protok 500 ... 2900 l/min
  • Napon 24 V DC, 110 V AC
  • Ventil sa priključnom pločom
    • Električno aktiviran, predupravljan
  • Ploče za povezivanje
  • Međuploče regulatora pritiska
  • Prigušne ploče
  • Vertikalne shut-off ploče
  • Vertikalne napojne ploče
  • Ploče za ugaoni priključak
  • Ploče za pojedinačni priključak.