Proizvodi
Priprema vazduha pod pritiskom
Indikatori pritiska
Manometar PAGN
Manometri MA
Manometar FMA
Precizni manometri FMAP, MAP
Garnitura manometara DPA
Vakuummetri VAM, FVAM
Manometar PAGL
 

Indikatori pritiska

  Odštampati  
  • Priključak za QSP-10
  • Područje prikaza 0.. 10 bara, 0….16 bara
  • Jedinice prikaza
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Podesivi crveno-zeleni raspon
  • Connection: M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, also available with NPT thread
  • In-line installation with
  • indicating range of 0 ... 25 bar
  • Display units:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
  • Ugradnja na prednju ploču
  • Connection: G1/4
  • Indicating range: 0 ... 16 bar
  • Display unit:
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Ugradnja na prednju ploču
  • Connection: G1/4
  • Indicating range: 0 ... 16 bar
  • Display units
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Manometarski komplet za pojačavač pritiska DPA
 
  • Podesivi crveno-zeleni raspon
  • Connection: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Front panel mounting, in-line installation
  • Indicating range: -1 ... 9 bar
  • Display units:
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
  • Connection: G1/4
  • Indicating range: 0-60 bar
  • Display units:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1