Proizvodi
Ventili
Električno i pneumatski aktivirani razvodnici
Univerzalni razvodnici
Standardni razvodnici
Namenski specifični razvodnici
 
Ventili >   

Električno i pneumatski aktivirani razvodnici

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Protok 4 ... 7500 l/min
  • Napon 21 … 230 V DC, 12 … 240 V AC
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Utični priključak 6, 8 mm
  • Ventil za priključnu ploču / pojedinačni ventil / pojedinačni ventil sa mogućnošću montaže na priključnu ploču.
 
Core product range
  • Protok 400 ... 6000 l/min
  • Napon 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Priključak G1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Sub-base valve
 
  • Protok 10 ... 1800 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Utični priključak 3, 4, 6 mm
  • Priključak PK3
  • Ventil sa priključnom pločom / spojnički ventil / poluspojnički ventil.