Proizvodi
Hvataljke
Mehaničke hvataljke
Paralelne hvataljke
Hvataljka sa tri prsta
Ugaone hvataljke
Radijalne hvataljke
Zakretna / prihvatna jedinica
Adaptive grippers
 
Hvataljke >   

Mehaničke hvataljke

  Odštampati  
  • Veličina 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda 0 … 80 mm
  • Sila 8 … 770 N po čeljusti
  • hvataljka čiji prsti izvode linearno kretanje nezavisno od broju prstiju (hvataljke u dve i tri tačke).
 
  • Veličina 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda 2,5 … 10 mm po čeljusti
  • Sila 30 … 864 N po čeljusti
  • hvataljka čiji se prihvatni prsti kreću linearno nezavisno od broja prstiju (hvataljke sa dva ili tri prsta).
 
  • Ugradna veličina 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Ugao otvora 14 … 18,5°, 30°, 40°, 180°
  • Prihvatni moment 11 … 965 Ncm
  • Hvataljke čiji se prsti zakreću, nezavisno od ugla.
 
  • Veličina 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Ugao otvora 180°
  • Prihvatni moment 13 ... 600 Ncm.
 
  • Size: 12, 16, 20
  • Stroke length: 2.5 ... 7 mm per gripper jaw
  • Force: 26 ... 65 N per gripper jaw
  • Swivel angle 220°
  • Combination of semi-rotary drive and gripper.
 
  • Pneumatske hvataljke za osetljivo i sigurno unutrašnje prihvaćanje.