Proizvodi
Elektromehanički pogoni
Električni moduli za manipulisanje
Rotary gripper module EHMD
Obrtni / pomični moduli EHMB
 

Električni moduli za manipulisanje

  Odštampati  
  • Size 40
  • Max. output torque 0.3 Nm
  • Total stroke 10 mm
  • Stroke per gripper jaw 0 ... 5 mm
  • Infinite rotation angle
 
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 6.7 Nm
  • Working stroke 100, 200 mm
  • Infinite rotation angle.