Proizvodi
Senzori
Senzori pozicije
Blok izvedba
SME-1
SMT-C1
SMEO-1
SMTO-1
SMPO-1
 
Senzori >  Senzori pozicije >   

Blok izvedba

  Odštampati  
  • Napon 0 … 200 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 2,5 m
  • Preko reed kontakta
 
  • Napon 5 … 30 V DC
    • Beskontaktno PNP, NPN.
 
  • Napon 0 … 250 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 2,5, 5 m
  • Priključak utikač M8
  • sa Reed kontaktom.
 
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Dužina kabla 2,5 m
  • Priključak utikač M8, M12
  • Električno
  • PNP, NPN.
 
  • Pogonski pritisak 2 ... 6 bara
  • 3/2 razvodnik
  • Priključak 3 mm
  • Pneumatski.