Proizvodi
Senzori
Senzori pozicije
za T-profil
SMT-8M-A
SME-8M
SDBT
SME-8
SMT-8
SMEO-8E
SMTO-8E
SMPO-8E
 
Senzori >  Senzori pozicije >   

za T-profil

= Core product range
  Odštampati  
Core product range
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Core product range
  • Napon 0...250 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2...10 m
  • Priključni utikač M8, M12
  • Električni
    • Sa Reed kontaktom
 
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Dužina kabla 0,3 i 5 m
  • Utični priključak M12
  • Električni
  • Beskontaktno PNP, NPN
 
  • Napon 0 … 250 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 0,3, 1, 2,5 5, 7,5 m
  • Priključak utikač M8
  • Električni
    • Sa Reed kontaktom.
 
  • Napon 5 … 30 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 0,3, 2,5 5 m
  • Priključak utikač M8
  • Električno
  • Beskontaktno PNP, NPN.
 
  • Reed
  • M8, M12 electrical connection, open cable end
  • 230 V
  • High-temperature
  • 12 ... 30 V AC, DC
 
  • Napon 10 … 30 V DC, 230 V AC
  • Priključak utikač M8, M12
  • Električno
  • Beskontaktno PNP, NPN.
  • LED indikacija sklopnog stanja.
 
  • Pneumatski.
  • Priključak preko unutrašnjeg navoja M5.