Proizvodi
Hvataljke
Mehaničke hvataljke
Adaptive grippers
Adaptive gripper DHEF
Hvataljka sa mehom DHEB
 

Adaptive grippers

  Odštampati  
  • Gentle gripping of delicate products of varying sizes
  • Size 20
  • Bellows stroke 66 mm
  • Diameter to be gripped 12 ... 38 mm
 
  • For sensitive internal gripping of fragile workpieces
  • Veličina 8 …. 63 mm
  • Hod meha 3,5 ... 25 mm
  • Min. prečnik za prihvaćanje 8 ... 66 mm
  • Maks. Prečnik za prihvatanje 11 … 85 mm