Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati traženja za MPA-S

Rezultati: 13
Odštampati
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
  • Navođenje preko AS-Interface-a
  • 2 do 8 ventila sa slobodnim konfigurisanjem (maks. 8 elektromagnetnih kalema) sa dojavom ulaza.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
  • Navođenje preko Multipola
  • maks. 24 ventilska mesta/maks. 24 elektromagnetna kalema
  • Priključna tehnika:
    • 25 polni Sub-D.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Navođenje preko Fieldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mesta/maks. 128 elektromagnetnih kalema
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametrizacija ulaza i izlaza
    • Integrisana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
  • Sistem instalacije upravljanja CPI (nadređeni Fieldbus ili upravljački blok)
  • maks. 32 ventilska mesta / maks. 32 elektromagnetna kalema.
 
Tehnika upravljanja i softver > Dokumentacije

 

 
Tehnika upravljanja i softver > Električna periferija
  • CPI interface
  • ASI interface
  • Pressure sensors
  • Power supply units
  • Further accessories
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za električno povezivanje
  • Električno povezivanje
  • Moduli elektrike.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Univerzalni ventilski moduli
  • Priključne ploče
  • Pokrivne ploče
  • Krajnje ploče
  • Napojne ploče.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Radni delovi > Univerzalni ventilski moduli
  • Prigušni ventili
 
Tehnika upravljanja i softver > Električna periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Takođe dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Protok 380 ... 7000 l/min
  • Regulatori pritiska
  • Na izbor 3 položaja regulatora (brzo, univerzalno, precizno)
  • Zaslon raspoloživ na opciju.
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Takođe dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak G1/8, G1/4, G1/2
  • Protok 380 ... 7000 l/min
  • Regulatori pritiska
  • 3 položaja regulatora na izbor (brzo, univerzalno, precizno)
  • Na raspolaganju je dislpej.
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • Vrsta pogona
    • Stand alone
    • sa ventilskim blokom MPA-S
  • Protokoli sabirnica
    • PROFIBUSa DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Ulazni/izlazni moduli
    • sa suštinskom sigurnošću
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • varijante priključka
  • M12 (IP65)
    • stezna letva (IP54)