Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati traženja za cpx

Rezultati: 37
Odštampati
Tehnika upravljanja i softver > Električna periferija
Core product range
  • Comprehensive function integration with technology modules
  • Installation variants
    • Stand-alone as remote I/O
    • With valve terminal VTSA-F
    • With valve terminal VTSA
    • With valve terminal MPA-L
    • With valve terminal MPA-S
  • I/O modules
    • Digital
    • Analogue
  • Optional CODESYS controller
 
Tehnika upravljanja i softver > Električna periferija
  • Pojedinačne komponente za električni priključak CPX
  • Moduli ulaza/izlaza
    • digitalni / analogni
  • Bus node
  • Priključni blokovi
  • Blokovi za povezivanje
  • Krajnje ploče.
 
Tehnika upravljanja i softver > Dokumentacije

 

 
Motori i kontroleri > Kontroler > Višeosni kontroleri
  • Inteligentni modul u CPX-priključku za aktiviranje električnih pogonskih jedinica
 
Servopneumatski sistemi pozicioniranja > Osni kontroleri
    • Pneumatic positioning and force control
    • A technology module of the terminal CPX
    • Can be used with all fieldbus interfaces CPX, as well as Ethernet
    • Easy commissioning with Festo configuration tool FCT
    • Automatically detects connected system components: valve VPWP, sensor interface CASM or the cylinder
    • Moves loads of 2 to 450 kg
    • Controls forces between 30 and 4712 N
 
Servopneumatski sistemi pozicioniranja > Osni kontroleri
  • End positions with 2 additional, freely selectable intermediate positions
  • Elektronsko regulisanje krajnjih položaja za pneumatske pogone
  • Soft Stop za meko kočenje i jako ubrzanje
  • Primena sa svim Fieldbus/Ethernet i
  • FEC upravljanjima, raspoloživim u CPX
  • Jednostavno stavljanje u pogon, Festo plug and work®
  • Oko 30% kraća vremena postupka i 30% manja potrošnja vazduha
  • nego kod uporedive standardne pneumatike.
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • Pojedinačne komponente za električni terminal CPX-P
  • Ulazni/izlazni moduli
    • sa vlastitom sigurnošću
    • Eexi Namur i Non Ex Namur
  • bus nodes
  • priključni blokovi
  • blokovi povezivanja
  • krajnje ploče
 
Tehnika upravljanja i softver > Električna periferija
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • The automation system CPX-E is a high-performance control and automation system focusing primarily on motion control functions for handling technology.
  • The following modules are available:
    • Controller
    • Bus modules
    • Input/output modules
    • IO-Link master modules
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • Vrsta pogona
    • Stand alone
    • sa ventilskim blokom MPA-S
  • Protokoli sabirnica
    • PROFIBUSa DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • Ulazni/izlazni moduli
    • sa suštinskom sigurnošću
    • EExi Namur i Non Ex Namur
  • varijante priključka
  • M12 (IP65)
    • stezna letva (IP54)
 
Process automation > Control technology and remote I/O > Remote I/O and electrical peripherals
  • Terminating resistor
  • Mounting components
  • Mounting attachments
  • Connection accessories
 
Tehnika upravljanja i softver > Električna periferija
  • Terminating resistor
  • Mounting components
  • Mounting attachments
  • Connection accessories
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za pričvršćenje i označne pločice
  • Čepovi za zatvaranje nepotrebnih priključaka
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi za pričvršćenje i označne pločice
  • Nosač natpisnih pločica za ventilske blokove.
 
Druge pneumatske komponente > Sistemi obeležavanja
  • Držač za natpisne pločice.
 
Tehnika upravljanja i softver > Dokumentacije

 

 
Tehnika upravljanja i softver > Električna periferija
  • Komponente za povezivanje decentralizovanih modula u CPX platformu automatizacije, idealne za generisanje podsistema
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Kombinacije pripremne grupe > Serija MS
  • Intelligent service unit component for energy-efficient operation of pneumatic systems.
  • Combination of pressure regulator, on/off valve, sensor technology and fieldbus communication
    • regulated outlet pressure
    • detection of system downtime by flow measurement
    • stand-by pressure regulation
    • leakage detection
    • adjustable regulated pressure rise (soft-start)
  • Expandable with CPX system
 
Motion Terminal
  • Flow rate: 480 l/min
  • Voltage: 24 V DC
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Degree of protection: IP65
  • Sub-base valves
  • Metal manifold rail
  • Fieldbus connection via modular electrical terminal CPX
 
Tehnika upravljanja i softver > Električna periferija
  • Poklopac za ventilski blok MPA i CPX
  • Ušteda prostora zahvaljujući malim dimenzijama
  • Bez konstrukcijskog napora, jednostavno naručivanje i povezano sa ventilskim blokom.