Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati traženja za dgsl

Rezultati: 5
Odštampati
Pneumatski pogoni > Pogoni sa vođicama > Pogoni sa klizačima
Core product range
  • Veličina 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Prečnik 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • Dužina hoda 10 … 200 mm
  • Sila 17 … 483 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje fiksno/podesivo
  • Kuglično kavezno vođenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni sa vođicama > Pogoni sa klizačima
  • Size 10 ... 25
  • Stroke length 10 ... 200 mm
  • Force 68 ... 483 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Ball bearing cage guide.
 
Pneumatski pogoni > Cilindarski prigradni delovi i pribor > Pogonski specifičan pribor
  • Za zaštitu vođice od prašine i stranih tela.
 
Pneumatski pogoni > Cilindarski prigradni delovi i pribor > Pogonski specifičan pribor
  • Modul međupozicije
 
Ready-to-install solutions
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI