Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati traženja za dsm

Rezultati: 7
Odštampati
Pneumatski pogoni > Zakretni pogoni > Zakretni pogoni sa zakretnim krilom
  • Veličina 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Obrtni moment 0,15 ... 80 Nm
  • Ugao zakretanja 0 ... 270°
  • Prepoznavanje pozicije
  • Prigušivanje podesivo.
 
Pneumatski pogoni > Cilindarski prigradni delovi i pribor
  • Pričvršćenje amortizera, odbojnik, uljni pištolj
 
Servopneumatski sistemi pozicioniranja > Pogon sa sistemom merne letve > Zakretni pogoni sa sistemom merne letve
  • Veličina 25, 40, 63 mm
  • Ugao zakretanja 0 ... 272 °
  • Moment inercije masa 0,0015 kgm² ... 0,60 kgm²
  • Prepoznavanje pozicije
    • Obrtni potenciometar integrisan
    • Beskontaktni prekidač.
 
Tehnika upravljanja i softver > Radna jedinica
  • Simulacija ulazno / izlaznih signala za vreme puštanja u rad
  • Potpuna funkcionalnost upravljačke jedinice za motor I/i interface dostupno
  • Pogodno za puštanje u rad upravljačke jedinice za motor
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Senzori > Senzori pozicije
Core product range
  • For semi-rotary drives DRVS 6 ... 40 and DSM 8, 10, 12
  • Switching outputs PNP, NPN and NO, NC freely programmable
  • Electrical connection M8
  • Sensing range 0 ... 270°
 
Električna tehnika spajanja > Utični konektori
  • Ugaona utičnica za
    • prekidač pritiska PEV
    • zakretni pogon DSMI.
 
Električna tehnika spajanja > Utični konektori > Utični konektori za senzore
  • Ugaona utičnica za zakretni pogon DSMI.