Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati traženja za esbf

Rezultati: 3
Odštampati
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Core product range
  • Feed forces of up to 17 kN
  • Size 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 30 ... 1500 mm
  • Force: 600 ... 17000 N
  • Motor can be mounted using axial or parallel kit
  • Linear drive with ball screw in Clean Design
 
Elektromehanički pogoni > Pribor za električne pogone > Linearne vođice
Core product range
  • Size 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 10 ... 550 mm
  • For protecting electric cylinders ESBF and EPCO against torsion at high torque loads
  • Recirculating ball bearing guide
 
Elektromehanički pogoni > Pribor za električne pogone
  • Garnitura zaptivki za elektrocilindar ESBF.