Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati traženja za mpa-c

Rezultati: 7
Odštampati
Ventilski blokovi > Namenski specifični ventilski blokovi
  • NSF-H1 masti, FDA odobreni materijali
  • Nivo zaštite IP69K, redundantni zaptivni sistem
  • "Clean design": jednostavno za čišćenje
  • Ventili e 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3
  • Standardni nominalni protok 450 ... 760 l/min
  • Širina ventila 14 mm
  • 2 ... 32 pozicija ventila, 2 ... 32 elektromagnet
  • Modularan, sa pozicijom ventila u jednoj rešetki
  • Multi-pin utikač, fieldbus spojni I-Port / IO-Link
  • Klasa zaštite IP65, IP67, IP69K
 
Tehnika upravljanja i softver > Dokumentacije

 

 
Process automation > Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi zaptivanja i odvajanja

 

 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Elementi zaptivanja i odvajanja

 

 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Radni delovi > Ventilski moduli za specifičnu primenu
  • Ploče za napajanje
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Priključne ploče, podnožja > Ventilski moduli za specifičnu primenu
  • Podloga
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
  • Sistem instalacije upravljanja CPI (nadređeni Fieldbus ili upravljački blok)
  • maks. 32 ventilska mesta / maks. 32 elektromagnetna kalema.