Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati traženja za soeg

Rezultati: 3
Odštampati
Senzori > Optički senzori
  • Navoj M 12x1, M 18x1
  • Oblik bloka 20x32 mm, 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Opseg 0 ... 20000 mm
  • Refleksni senzor
  • PNP
  • NPN
  • Kablski priključak
  • Priključak utikačem.
 
Senzori > Optički senzori
  • Navoj M 18x1
  • Oblik bloka 20x32 mm. 30x30 mm, 50x50 mm
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Opseg 0 ... 20000 mm
  • Fotoćelija
  • PNP
  • NPN
  • Kablski priključak
  • Priključak utikačem
 
Senzori > Optički senzori
  • Oblik bloka 20x32 mm, 30x30 mm
  • Napon 10 ... 30 V DC
  • Opseg 0 ... 250 mm
  • PNP
  • NPN
  • Kablski priključak
  • Priključak utikačem