Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati traženja za vppm

Rezultati: 6
Odštampati
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Takođe dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak G1/8, G1/4, G1/2
  • Protok 380 ... 7000 l/min
  • Regulatori pritiska
  • 3 položaja regulatora na izbor (brzo, univerzalno, precizno)
  • Na raspolaganju je dislpej.
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Takođe dostupno na ventilskom bloku MPA-S
  • Priključak NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Protok 380 ... 7000 l/min
  • Regulatori pritiska
  • Na izbor 3 položaja regulatora (brzo, univerzalno, precizno)
  • Zaslon raspoloživ na opciju.
 
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Ventili > Univerzalni ventilski moduli
  • Protok do 700 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Jednostavna zamena ventila
  • Za modularni, multifunkcionalni ventilski blok do 64 ventila.
 
Ventili > Pribor za ventile > Pokrivne ploče

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Priključne letve

 

 
Ventili > Pribor za ventile > Specifični pribori ventila
  • Izrada 6+1 analognih zadatih vrednosti za proporcionalne regulatore pritiska MPPE, MPPES, VPPM, VPPE i MPYE