Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Rezultati: 36
Odštampati
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
  • Clean Design:
  • lako se čisti
  • pojačana zaštita od korozije
  • Prečnik:20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Dužina hoda 1 … 500 mm
  • Sila: 141 ... 3016 N
  • Dvorani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
  • Clean Design:
  • lako se čisti
  • pojačana zaštita od korozije
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 ... 2800 mm
  • Sila: 483 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 … 2000 mm
  • Sila: 483 ... 7360 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • Prečnik: 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda: 1 ... 500 mm
  • Sila: 51 ... 1870 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dužina hoda 10 ... 500 mm
  • Sila: 483 ... 4712 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni sa vođicama > Pogoni sa vođicama
  • Prečnik 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda 10 ... 400 mm
  • Sila 483 ... 1870 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Elastični prigušni prsteni obostrano
  • Klizno vođenje
 
Pneumatski pogoni > Classic
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 ... 2000 mm
  • Sila: 415 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo prigušenje
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Core product range
  • High speeds of up to 10 m/s
  • High lateral forces and torques
  • Size: 70, 80, 120
  • Max. stroke length: 7400 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated roller bearing guide.
 
Elektromehanički pogoni > Linearni pogoni i klizači
Core product range
  • Feed forces of up to 17 kN
  • Size 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 30 ... 1500 mm
  • Force: 600 ... 17000 N
  • Motor can be mounted using axial or parallel kit
  • Linear drive with ball screw in Clean Design
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Standardni razvodnici
Core product range
  • Sve elektromagnetne špulne se mogu koristiti na armaturnoj cevi
  • Priključak G1/4, NPT 1/4
  • Protok 900 ...1000 l/min
  • Napon 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • NAMUR priključak prema VDE/VDI 3845
  • Električno aktiviran, upravljani
  • Mehanički opružni povrat
  • Razni Ex elektromagnetni sistemi EC Ex, FM EX
  • Moguće pretvaranje iz 5/2 u 3/2 funkciju
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namenski specifični razvodnici
  • Ventil za "clean design"
  • Može se koristiti u dodiru sa hranom (bazirano na EN 1672-2 standardu)
  • Priključak G1/8
  • Utični priključak 6 mm
  • Protok 300 ... 650 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Ventil sa priključnom pločom
    • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
    • Priključak preko kablskog kraja
    • Prikaz stanja signala sa LED-om
  • Priključne ploče
  • Ploče za povezivanje.
 
Ventili > Prigušni ventili > Prigušno-nepovratni ventili
Core product range
  • Priključak M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, takođe se isporučuje sa NPT navojem
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Protok 0 ... 1400 l/min
  • Prigušno-nepovratni ventil.
 
Ventili > Prigušni ventili > Prigušno-nepovratni ventili
  • Easy to clean
  • Enhanced corrosion protection
  • Connection G1/8, G1/4
  • Plug connector 4, 6, 8, 10 mm
  • Flow rate 0 ... 530 l/min.
  • Non-return/flow control valve
 
Ventili > Proporcionalni ventili
  • Input pressure 0 ... 50 bar
  • Pressure regulation range 0.2... 20 bar, 0.4 ... 40 bar
  • Nominal size 2.5 mm
  • 3-way proportional pressure regulators
  • Analogue setpoint 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljani ventili
Core product range
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures
 
Ventilski blokovi > Namenski specifični ventilski blokovi
  • NSF-H1 masti, FDA odobreni materijali
  • Nivo zaštite IP69K, redundantni zaptivni sistem
  • "Clean design": jednostavno za čišćenje
  • Ventili e 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3
  • Standardni nominalni protok 450 ... 760 l/min
  • Širina ventila 14 mm
  • 2 ... 32 pozicija ventila, 2 ... 32 elektromagnet
  • Modularan, sa pozicijom ventila u jednoj rešetki
  • Multi-pin utikač, fieldbus spojni I-Port / IO-Link
  • Klasa zaštite IP65, IP67, IP69K
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Kombinacije pripremne grupe
Core product range
  • Veličina 4, 6, 9
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 0,3 … 12 bara
  • Protok 550 … 5100 l/min
  • Manometar bara, psi, MPa
  • Finoća filtera 0,01… 40 µm
  • Ispust kondenzata
    • Ručno
    • Poluautomatski
    • Automatski
  • Plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom
  • Metalna šolja
  • Smer protoka
    • sa leva na desno
    • Sa desna na levo
  • Proporcionalni zauljivač.
 
Senzori > Senzori pozicije > za T-profil
  • Napon 5 … 30 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 0,3, 2,5 5 m
  • Priključak utikač M8
  • Električno
  • Beskontaktno PNP, NPN.
 
Senzori > Classic
  • Napon 12 ... 250 V DC, 12 ... 250 V AC
  • Dužina kabla 2,5, 5 m
  • Kabl 2-/3-žilni
  • Priključak utikač M8
  • Električno
    • Sa Reed kontaktom
  • Beskontaktno PNP, NPN.
 
Senzori > Senzori pozicije > Blok izvedba
  • Napon 5 … 30 V DC
    • Beskontaktno PNP, NPN.