Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Produkte für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie

Rezultati: 35
Odštampati
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
  • Clean Design:
  • lako se čisti
  • pojačana zaštita od korozije
  • Prečnik:20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Dužina hoda 1 … 500 mm
  • Sila: 141 ... 3016 N
  • Dvorani
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
  • Clean Design:
  • lako se čisti
  • pojačana zaštita od korozije
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 ... 2800 mm
  • Sila: 483 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
  • Prečnik: 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda: 1 ... 500 mm
  • Sila: 51 ... 1870 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 10 … 2000 mm
  • Sila: 483 ... 7360 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri od plemenitog čelika
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Dužina hoda 10 ... 500 mm
  • Sila: 483 ... 4712 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Pogoni sa vođicama > Pogoni sa vođicama
  • Prečnik 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda 10 ... 400 mm
  • Sila 483 ... 1870 N
  • Prepoznavanje pozicije
  • Elastični prigušni prsteni obostrano
  • Klizno vođenje
 
Senzori > Senzori pozicije > Blok izvedba
  • Napon 5 … 30 V DC
    • Beskontaktno PNP, NPN.
 
Senzori > Senzori pozicije > za T-profil
Core product range
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Elektromehanički pogoni > Electric cylinders and slides
Core product range
  • Feed forces of up to 17 kN
  • Size 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Stroke length 30 ... 1500 mm
  • Force: 600 ... 17000 N
  • Motor can be mounted using axial or parallel kit
  • Linear drive with ball screw in Clean Design
 
Elektromehanički pogoni > Electric axes
Core product range
  • High feed forces
  • Size 70, 80, 120, 150
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 2000 N
  • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Elektromehanički pogoni > Electric axes
Core product range
  • High speeds of up to 10 m/s
  • High lateral forces and torques
  • Size: 70, 80, 120
  • Max. stroke length: 7400 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated roller bearing guide.
 
Elektromehanički pogoni > Electric axes
  • For maximum transverse loads of up to 900 Nm
  • Size 125, 160, 220
  • Stroke length 50 ... 2400 mm
  • Force 300 ... 1300 N.
 
Elektromehanički pogoni > Electric axes
  • For maximum transverse loads of up to 900 Nm
  • Size 125, 160, 220
  • Stroke length 50 ... 5000 mm
  • Force 450 ... 1800 N.
 
Motori i kontroleri > Motors with integrated controller
  • Size 67
  • Torque 0.37 ... 0.45 Nm
  • Voltage 24 V DC
  • Nominal current 6.9 ... 7.2 A
  • built-in power, closed- and open-loop control electronics
 
Sistemi rukovanja > Dekartov sistem > 2D linearno postolje
  • Strokes: max. 2000 mm (Y), 800 mm (Z)
  • Y modules: electric
  • Z modules: electric
  • Short cycle times thanks to high dynamic response
  • Rated load: 0 to max. 10 kg
 
Hvataljke > Pribor za hvataljke
  • Self-adjusting to different workpiece shapes
  • Adaptive gripper fingers for smooth and flexible gripping with the Fin Ray Effect® derived from the movement of a fish’s tail fin
  • Sizes 60, 80, 120
  • For workpiece diameters from 6 to 120 mm
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljani ventili
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-thread to DIN ISO 228-1 or NPT-thread to ANSI/ASME B 1.20.1 or Rc-thread to DIN 10226-2
  • Medium pressure 0 ... 30 bar
  • Valve function 2/2, NC (Normally Closed), NO (Normally Open), DA (Double Acting
  • Suitable for nearly all media
  • High chemical and thermal resistance
  • ATEX-approval
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljani ventili
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Core product range
  • From the VG series
  • Energy-efficient thanks to reverse operation and targeted pressure reduction.
  • Protok 120 ... 630 l/min
  • Širina10, 14 mm
  • Priključak M5, M7, G 1/8
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Pritisak -0,9 ... 10 bar
  • IP40 / IP67 nivo zaštite
  • Pojedinačni ventili sa mogućnošću montaže u blok i ventil samo sa mogućnošću montaže u blok
  • Metalna stezaljka
 
Ventilski blokovi > Namenski specifični ventilski blokovi
  • NSF-H1 masti, FDA odobreni materijali
  • Nivo zaštite IP69K, redundantni zaptivni sistem
  • "Clean design": jednostavno za čišćenje
  • Ventili e 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2- monostabil, 5/2- Impuls, 5/3
  • Standardni nominalni protok 450 ... 760 l/min
  • Širina ventila 14 mm
  • 2 ... 32 pozicija ventila, 2 ... 32 elektromagnet
  • Modularan, sa pozicijom ventila u jednoj rešetki
  • Multi-pin utikač, fieldbus spojni I-Port / IO-Link
  • Klasa zaštite IP65, IP67, IP69K