Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

In machine tools

Rezultati: 9
Odštampati
Elektromehanički pogoni > Electric axes
  • Size 70, 80, 120
  • Max. stroke length 8500 mm
  • Force 350 ... 1300 N
  • Integrated plain-bearing guide.
 
Elektromehanički pogoni > Electric cylinders and slides
  • Mechanical system with permanently attached motor
  • Size: 16, 25, 40
  • Stroke length: 50 ... 400 mm
  • Force: 50 ... 650 N
  • Ball screw with non-rotating piston rod
 
Elektromehanički pogoni > Zakretni pogoni
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 8.5 Nm
  • Infinite rotation angle.
 
Elektromehanički pogoni > Zakretni pogoni
Core product range
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle
 
Pneumatski pogoni > Zakretni pogoni > Zakretni pogoni sa zupčastom letvom/malim zupčanikom
Core product range
  • Više stabilnosti i za manje veličine
  • Sistem za rukovanje i tehnologiju sastavljanja
  • Veličina: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Moment: 0.2 ... 112 Nm
  • Ugao obrta 0 ... 180°
  • Detekcija pozicije
  • Prigušenje: elastično(P),hidraulički amortizer
  • Prirubnica
 
Elektromehanički pogoni > Električni moduli za manipulisanje
  • Size 20, 25, 32
  • Max. drive torque 0.7 ... 6.7 Nm
  • Working stroke 100, 200 mm
  • Infinite rotation angle.
 
Hvataljke > Mehaničke hvataljke > Paralelne hvataljke
  • Completely sealed for harsh environments
  • Size 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Stroke length 3 ... 20 mm per gripper jaw
  • Force 48 ... 1932 N per gripper jaw
 
Hvataljke > Mehaničke hvataljke > Hvataljka sa tri prsta
  • Sturdy T-slot gripper for demanding tasks
  • Veličina 25, 35, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda 3 … 10 mm po čeljusti
  • Sila 69 … 864 N po čeljusti
  • Prepoznavanje pozicije.
 
Senzori > Senzori vazdušnog zazora
  • Područje detektiranja 20 ... 200 µm
  • Pritisak 4 … 7 bara
  • Uklopni izlazi PNP ili NPN
  • Integrisana izduvna funkcija
  • Višebojna LCD indikacija
  • filterirani kompresovani vazduh, zauljen ili nezauljen
  • Pričvršćenje H-profilom, zidno pričvršćenje, prolazni otvor.