Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Mechanische Druckregelventile, Magnetventile und Vakuumsaugdüsen

Rezultati: 7
Odštampati
Priprema vazduha pod pritiskom > Classic
  • Veličina MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Priključak M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6 takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 0,5 ... 7 bara, 0,5 ... 12 bara
  • Maks. histerezis pritiska 0,2 … 0,5 bara
  • Protok 120 … 12500 l/min
  • Manometar
    • Sa manometrom
    • Bez manometra.
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Classic
  • Veličina MINI, MIDI
  • Blok podnožja
  • Pritisak 0,5 ... 7 bara, 0,5 … 12 bara
  • Maks. Histerezis pritiska 0,2 bara
  • Protok 1600 …3800 l/min
  • Manometar
    • Bez manometra.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namenski specifični razvodnici
  • Brzo uklopni ventili za veće protoke
  • Priključak M7; QS4
  • Protok 100 l/min
  • Napon 24 V DC
  • Pojedinačni ventil sa mogućnošću montaže u blok
  • Ventil sa priključnim pločama
  • Električno aktiviran, direktno upravljan
  • Priključne ploče
  • Ploče za povezivanje.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namenski specifični razvodnici
  • Životni vek > 2 * 10^9 ciklusa
  • Frekvencija do 1000 Hz
  • Primena: brzo sortiranje sa funkcijom mlaznog vazduha
  • Jako dobra ponovljivost
  • 2/2 razvodnici
  • Protok 50 ... 100 l/min
  • Moduli podnožja
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Core product range
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Pojedinačni ventili, Pojedinačni ventili sa mogućnošću montaže u blok, ventili samo sa mogućnošću montaže u blok
  • Električno aktiviran, upravljan
  • Pneumatski i mehanički povrat uz pomoć opruge
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
  • Preventive maintenance
  • Compact vacuum generation and monitoring in a single unit with display
  • Nazivni prečnik 0,45 ... 2,0 mm
  • Priključak
  • Utični priključak QS6, QS8
  • Elektromagnetni ventil za vakuum UKLJ/ISKLJ
  • Elektromagnetni ventil za impuls odbacivanja
  • Vakuumski prekidač integrisan
 
Vakuumska tehnika > Generatori vakuuma
Core product range
  • Compact vacuum suction nozzle for decentralised, maintenance-free vacuum generation
  • Nazivni prečnik 0,45 … 3 mm
  • Priključak
    • Utični priključak QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Navoj M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Utičnica 4, 6 mm
  • Standard
    • Vakuumski priključak 90° prema priključku kompresovanog vazduha
  • Inline
    • Vakuumski priključak u liniji sa priključkom kompresovanog vazduha
  • Impuls odbacivanja pneumatski.