Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Products for the process automation

Rezultati: 29
Odštampati
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi > Ventilski blokovi MPA-S
Core product range
  • Proportional technology
  • Integrated, convenient diagnostics thanks to serial linking
  • Up to 8 voltage zones
  • Navođenje preko Fieldbusa ili upravljačkog bloka
  • maks. 64 ventilska mesta/maks. 128 elektromagnetnih kalema
    • Digitalni ulazi/izlazi
    • Analogni ulazi/izlazi
    • Parametrizacija ulaza i izlaza
    • Integrisana komfor dijagnoza
    • Preventivni koncepti održavanja.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Core product range
  • Protok 360 ... 700 l/min
  • Ugradbena širina 10, 20 mm
  • Varijabilnost: fleksibilno snabdevanje pritiskom, varijabilne zone pritiska, dodatno napajanje na proizvoljnom mestu
  • serijsko aktiviranje ventila - do 64 ventilska mesta ili 128 elektromagnetnih kalemova
  • Otvoreno za PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • Područje pritiska -0,9 ... 10 bara
  • Mehanička zaštita IP65
  • Električni Ul/Izl, CPI-, AS-Interface spajanje i feldbus priključak preko modularnog električnog priključka tip CPX.
 
Ventilski blokovi > Standardni ventilski blokovi
Core product range
  • Protok 400 …3200 l/min
  • Ugradbena širina 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 ventila
  • Multipol-priključak
  • Fieldbus-priključak
  • AS-Interface-priključak
  • Kanalno orijentisana dijagnoza.
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Core product range
  • Flow-optimised
  • Protok 700 ...1400 l/min
  • Ugradna širina 18, 26 mm
  • 2 … 32 ventila
  • Višepolni priključak
  • Fieldbus priključak
  • Kanalski orijentisana dijagnoza.
  • Mehanička zaštita IP65, NEMA 4
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
  • Ugradbene širine 10, 14, 18 mm
  • Protok 400, 800 i 1600 l/min
  • Višestruke ventilske i dodatne funkcije
  • Spoj prema elektronskom terminalu tip CPX preko CP-interface.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namenski specifični razvodnici
  • Preklapanje interni / eksterni upravljački vazduh integrisanim naizmeničnim ventilom
  • Funkcija ventila 3/2, 5/2 mono- i bistabilan
  • Priključak G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 i Namur
  • Napon 24, 110, 230 V DC, UC
  • Protiveksplozivna zaštita EX me i EX ia, ATEX
  • Robusno i korozivno postojano pomoću tvrdo metalizovane površine
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Namenski specifični razvodnici
  • Priključak G 1/4, G1/4, NPT1/4 i Namur
  • Napon 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Protiveksplozivna zaštita EX me i EX d, ATEX
  • Robusno i korozivno postojano pomoću tvrdo metalizovane površine
  • SIL - certifikat za ESD primene
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Standardni razvodnici
  • Priključak G1/4
  • Protok 900 ...1000 l/min
  • Napon 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Namur-raspored priključka prema VDE/VDI 3845
  • Električno aktiviran, predupravljan
  • Mehanički opružni povrat
  • Protiveksplozivna zaštita prema ATEX
  • Može se menjati 5/2-smerne funkcije na 3/2-smernu funkciju.
 
Senzori > Senzorske kutije
  • Interface ka pogonu prema Namur VDI/VDE 3845
  • Jednostavna i brza montaža i priključak
  • Integrisano upravljanje preko elektromagnetnog ventila
  • DAPZ-SB-I-... Sa AS-Interface.
 
Senzori > Senzorske kutije
  • Analogue sensor box
  • For monitoring the position of quarter turn actuators
  • Output signal: 4 ... 20 mA
 
Motori i kontroleri > Kontroler > Regulatori položaja-automatizovanje procesa
Core product range
  • Regulator položaja za dvoradne zakretne prigone za aktiviranje zapornih ventila i pipaca u automatizovanju procesa
 
Pneumatski pogoni > Servo pogoni za automatizaciju procesa > Linearni pogoni za automatizaciju procesa
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.
 
Pneumatski pogoni > Servo pogoni za automatizaciju procesa > Linearni pogoni za automatizaciju procesa
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Pneumatski pogoni > Servo pogoni za automatizaciju procesa > Zakretni pogoni za automatizaciju procesa
  • Sizes 8 to 8000
  • Torque 7 ... 8000 Nm
  • Swivel angle 0 ... 90°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • Namur port pattern for solenoid valves/
  • sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljani ventili
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljani ventili
Core product range
  • Priključak 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-navoj ili NPT- navoj
  • Područje pritiska 0 ... 40 bara
  • Funkcija ventila 2/2 NC
  • Moguća primena i kod lagano zaprljanih medijuma
  • Moguća primena kod parnih medijuma
  • Direktno napajanje upravljačkim vazduhom
 
Ventili > Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
  • Priključak G1/4 ... G1 1/2
  • Protok 2000 ... 30500 l/min
  • Napon 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Montaža voda
  • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski opružni povrat
  • Priključak preko utikača/utičnice
  • Za upravljanje gasovitim medijima.
 
Ventili > Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
Core product range
  • Priključak G1/4 ... G2, isporučuje se takođe sa NPT navojem
  • Protok 1400 ... 31000 l/min
  • Montaža voda
  • Električno aktiviran, predupravljan, pneumatski vraćanje pomoću opruge
  • Za upravljanje gasovitim i tečnim medijima.
 
Ventili > Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
  • Priključak 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-navoj ili NPT-navoj
  • Područje pritiska 0,5 ... 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2 shut-off ventil (NC)
  • Zaptivni materijal NBR, FKM
  • Za upravljanje gasnim i tečnim medijima u otvorenim kolima
 
Ventili > Električno aktivirani ventili za različite medije i procesnu industriju
Core product range
  • Priključak 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G navoj
  • Pogonski pritisak 0 ... 10 bara
  • Nazivni pritisak 40 bara
  • Električno aktiviranje
  • Napon 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2 membranski razvodnik (NC), prisilno upravljan
  • Materijal zaptivanja NBR, EPDM, FKM
  • Prikladno za zatvorene primene kao što su sistemi hlađenja ili punjenja.