Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Rezultati: 2
Odštampati
Senzori > Senzori protoka
  • Rotatable display with highly luminous LED for optimised visualisation
  • Freely selectable pulse output for consumption measurement
  • Flow measuring ranges:
    • 0.1 ... 10 l/min
    • 0.5 ... 50 l/min
    • 2 ... 200 l/min
    • 6 ... 600 l/min
    • 10 ... 1000 l/min
  • Switching output:
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogue output:
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Senzori > Senzori protoka
  • Merno područje protoka
    • 0,05 ... 50 l/min
  • Analogni izlaz
    • 0 ... 5 V.