Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

On machine tools

Rezultati: 16
Odštampati
Ventilski blokovi > Pribor za ventilske blokove > Ventili > Ventilski moduli prema standardima
  • Priključak G1/8, ISO veličina 18 mm (02); G1/4, ISO veličina 26mm (01), ISO veličina 42 mm (1), ISO veličina 52 mm (2)
  • Protok 500 ... 2900 l/min
  • Napon 24 V DC, 110 V AC
  • Ventil sa priključnom pločom
    • Električno aktiviran, predupravljan
  • Ploče za povezivanje
  • Međuploče regulatora pritiska
  • Prigušne ploče
  • Vertikalne shut-off ploče
  • Vertikalne napojne ploče
  • Ploče za ugaoni priključak
  • Ploče za pojedinačni priključak.
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Core product range
  • Sturdy, elegant valve series that is easy to operate
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Plug connector 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Flow rate 600 ... 2400 l/min
  • Pressure range -0.9 ... 10 bar
  • Temperature range −10 ... +60°C
  • Voltage 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line valve
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Core product range
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Pojedinačni ventili, Pojedinačni ventili sa mogućnošću montaže u blok, ventili samo sa mogućnošću montaže u blok
  • Električno aktiviran, upravljan
  • Pneumatski i mehanički povrat uz pomoć opruge
 
Sistemi za obradu slike
  • Code reader SBSI-B
    • Reads 1D barcodes and 2D matrix codes.
    • Also hard-to-read codes and direct part marking
  • Object sensor SBSI-Q
    • Simple quality inspection
    • 360° position tracking
    • Quick and powerful recognition algorithms
 
Senzori > Senzori pritiska i vakuuma
Core product range
  • Pritisak 0 ... 10 bara
  • Napon 15 … 30 V DC
  • PNP
  • Prekidač pritiska
  • Prekidač vakuuma
  • Indikacija stanja prekidača LED-om
  • Utični priključak pneumatski
  • Može se slobodno programirati
  • Podesiva referentna tačka.
 
Senzori > Senzori pritiska i vakuuma
  • Blue-red LCD
  • IP65 protection
  • Pressure measuring range -1 to 16 bar
  • Voltage 20 ...30 V DC
  • Switching output 2x PNP or 2x NPN selectable
  • Electrical output 0.1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
  • Pneumatic connection G1/8, R1/8, R1/4, NPT1/8, M5, M7, push-in connector 4 mm, 6 mm, 5/32"
  • Pressure switch
  • Vacuum switch
 
Elektromehanički pogoni > Pribor za električne pogone > Montažni delovi za prepoznavanje pozicije
  • Senzorska letva za električne linearne pogone
 
Senzori > Senzori protoka
  • Display with highly luminous LED for optimised visualisation
  • Compatible with and integratable into service units of the MS6 series
  • Flow measuring ranges:
    • 10 ... 1000 l/min
    • 30 ... 3000 l/min
    • 50 ... 5000 l/min
    • 100 ... 10,000 l/min
    • 150 ... 15,000 l/min
  • Switching output
    • 2x NPN
    • 2x PNP
  • Analogue output
    • 0 ... 10 V
    • 4 ... 20 mA
 
Senzori > Senzori pozicije > za T-profil
Core product range
  • Electronic PNP, NPN
  • Configurable
  • Electrical connection M8, M12, open cable end
  • ATEX 3GD
  • 5 ... 30 V DC
 
Senzori > Senzori pozicije > za T-profil
Core product range
  • Napon 0...250 V DC, 230 V AC
  • Dužina kabla 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2...10 m
  • Priključni utikač M8, M12
  • Električni
    • Sa Reed kontaktom
 
Senzori > Senzori pozicije
  • Sensing ranges 50 mm, up to 40 mm
  • Analogue output 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA
  • Electrical connection M8
  • Reproducibility 0.128 mm, 0.2 mm
 
Senzori > Induktivni senzori
  • The only inductive sensor for type 8 slots with patented LED status display
  • Voltage 10 ... 30 V DC
  • Size: 5 x 5 x 25 mm, 40 x 40 x 120 mm,
  • for T-slot (...-8M)
  • PNP, NPN
  • Flush mounting
  • Standard switching distance
 
Senzori > Senzori pozicije
  • Switching input/output PNP ili NPN
  • Analogni izlaz 4 ... 20 mA, IO-Link
  • Merno područje za poziciju 0 ... 160 mm
  • Dužina kabla 0,3 m
  • Električni priključci 4-pin, M8x1 utikač
  • Dizajnirano za T-profil
 
Električna tehnika spajanja > Vodovi > Spojni vodovi, univerzalni
Core product range
  • Kablski modul sa neograničenim mogućnostima kombinacija utičnica, dužina i kvaliteta kabla kao i utikača
  • usklađeno sa svim uređajima sa utikačem M8 i M12 kao što su, npr.
    • Beskontaktni prekidači
    • Prenosnici pozicija
    • Prekidači pritiska, senzori pritiska, prenosnici pritiska,
    • Senzori protoka
    • optički i induktivni senzori
    • Ventili sa središnjim utikačem kao CPE, MPA ili VSVA.
  • Dužina kabla 01 … 30 m.
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljani ventili
Core product range
  • Priključak 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-navoj ili NPT- navoj
  • Područje pritiska 0 ... 40 bara
  • Funkcija ventila 2/2 NC
  • Moguća primena i kod lagano zaprljanih medijuma
  • Moguća primena kod parnih medijuma
  • Direktno napajanje upravljačkim vazduhom
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljani ventili
  • Connection 1/4", 1/2", clamp
  • G thread or NPT thread
  • Pressure range 0 ... 6 bar
  • Pneumatic actuation
  • 2/2-way pinch valve
  • Aluminium + stainless steel housing (Clean Design)
  • Sealing material EPDM, NBR, silicone
  • For controlling fluid/powder media, solids, and material mixtures