Proizvodi
Pneumatski pogoni
Servopneumatski sistemi pozicioniranja
Elektromehanički pogoni
Motori i kontroleri
Hvataljke
Sistemi rukovanja
Vakuumska tehnika
Ventili
Ventilski blokovi
Motion Terminal
Senzori
Sistemi za obradu slike
Priprema vazduha pod pritiskom
Sistem pneumatskih priključaka
Električna tehnika spajanja
Tehnika upravljanja i softver
Softver
Druge pneumatske komponente
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
 
 

Products for the textile industry

Rezultati: 13
Odštampati
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Core product range
  • Iz VG serije
  • Priključak M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Protok 90 ... 1380 l/min
  • Napon 5, 12, 24 V DC
  • Pojedinačni ventili, Pojedinačni ventili sa mogućnošću montaže u blok, ventili samo sa mogućnošću montaže u blok
  • Električno aktiviran, upravljan
  • Pneumatski i mehanički povrat uz pomoć opruge
 
Ventili > Električno i pneumatski aktivirani razvodnici > Univerzalni razvodnici
Core product range
  • Sturdy, elegant valve series that is easy to operate
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Plug connector 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Flow rate 600 ... 2400 l/min
  • Pressure range -0.9 ... 10 bar
  • Temperature range −10 ... +60°C
  • Voltage 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line valve
  • Electrically actuated, piloted
  • Pneumatic and mechanical spring return
 
Ventilski blokovi > Univerzalni ventilski blokovi
Core product range
  • From the VG series
  • Energy-efficient thanks to reverse operation and targeted pressure reduction.
  • Protok 120 ... 630 l/min
  • Širina10, 14 mm
  • Priključak M5, M7, G 1/8
  • Utični priključak 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Napon 24 V DC
  • Pritisak -0,9 ... 10 bar
  • IP40 / IP67 nivo zaštite
  • Pojedinačni ventili sa mogućnošću montaže u blok i ventil samo sa mogućnošću montaže u blok
  • Metalna stezaljka
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Compact-cilindri prema ISO 21287
Core product range
  • Više varijanti nego u Standardu
  • Prečnik: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 51 ... 7 363 N
  • Dvosmerni
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Cilindri zasnovani na normi > Standardni cilindar prema ISO 15552
Core product range
  • Univerzalni cilindar
  • Standardni profil sa dva otvora za senzore
  • Brojne varijante
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Dužina hoda 1 ... 2800 mm
  • Sila:483 ... 7363 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno/Podesivo/samopodesivo prigušenje
 
Pneumatski pogoni > Cilindri sa klipnjačom > Okrugli cilindri
Core product range
  • Samopodesivo prigušenje krajnjeg položaja
  • Prečnik: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standard)
  • Prečnik: 32, 40, 50, 63 mm
  • Dužina hoda: 1 … 500 mm
  • Sila: 19 … 1870 N
  • Dvosmerni
  • Prepoznavanje pozicije
  • Fiksno / podesivo prigušenje
 
Priprema vazduha pod pritiskom > Kombinacije pripremne grupe
Core product range
  • Veličina 4, 6, 9
  • Priključak G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, takođe se isporučuje sa NPT-navojem
  • Pritisak 0,3 … 12 bara
  • Protok 550 … 5100 l/min
  • Manometar bara, psi, MPa
  • Finoća filtera 0,01… 40 µm
  • Ispust kondenzata
    • Ručno
    • Poluautomatski
    • Automatski
  • Plastična čaša sa plastičnom zaštitnom šoljom
  • Metalna šolja
  • Smer protoka
    • sa leva na desno
    • Sa desna na levo
  • Proporcionalni zauljivač.
 
Sistem pneumatskih priključaka > Creva > Standardna creva
Core product range
  • Highly resistant to microbes and hydrolysis
  • Suitable for use in the food industry
  • Outside diameter: 2 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.1 ... 11 mm
  • Temperature-dependent operating pressure: -0.95 ... 10 bar
  • Ambient temperature: -35 ... 60° C
  • Operating medium
    • Compressed air
    • Vacuum
    • Water
 
Sistem pneumatskih priključaka > Priključci > Utični priključci
Core product range
  • Priključak R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8
  • Za spoljašnji prečnik creva 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Navojni priključak
    • G-navoj sa zaptivnim prstenom
    • R-navoj obložen PTFE-om
  • Prikladno za vakuum
  • Utični navojni spojevi
  • Utični spojevi
  • Prolazni utični spojevi
  • Utične kape
  • Utični spojevi sa utičnicama
  • Čepovi
  • Višestruki razdelnici
  • Prolazni utični navojni spojevi
 
Ventili > Pneumatski i mehanički upravljani ventili
Core product range
  • Priključak 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G-navoj ili NPT- navoj
  • Područje pritiska 0 ... 40 bara
  • Funkcija ventila 2/2 NC
  • Moguća primena i kod lagano zaprljanih medijuma
  • Moguća primena kod parnih medijuma
  • Direktno napajanje upravljačkim vazduhom
 
Process automation > Process valves > Process valve units
  • Butterfly valves for versatile use in various industry sectors.
 
Process automation > Process valves > Process valve units > Ball valve units
New product 7/2019
  • Fast, simple, reliable: size and order your customer-specific process valve units now via the configurator – without waiting times. You will also receive configuration-oriented data sheets and CAD data or CAD models.
 
Pneumatski pogoni > Pogoni sa mehom i membranom > Pneumatski mišić
  • Veličina 10, 20, 40 mm
  • Nazivna dužina 40 … 9000 mm
  • Sila dizanja 480 … 6000 N
  • Spajanje pritiskom.