Ürünler
Valfler
Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri
Mekanik ve manüel uyarılı yön kontrol valfleri
Kapama valfleri
Basınç valfleri
Akış denetim valfleri
Oransal valfler
Elektriksel uyarılı proses ve medya valfleri
Pnömatik ve mekanik kontrollü proses ve medya valfleri
Piezo valfler
Pnömatik kontrol sistemleri
Classic
Valfler için aksesuarlar
 
 

Temel ürün gamı: Valfler

Sonuçlar: 21
Yazdır
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Üniversal yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • VG serisinden
  • Bağlantı M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Debi 90 ... 1380 l/dk
  • Basınç aralığı -0.9 ... 10 bar
  • Sıcaklık aralığı -5 ... +60°C
  • Gerilim 5, 12, 24 V DC
  • In-line valfler, manifold tipi valfler, bağlantı pleyti valfleri
  • Bobin kontrollü, pilotlu
  • Pnömatik ve mekanik yay dönüşü
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Üniversal yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • Bağlantı pleyti yoluyla elektrik bağlantısı
  • Port M5, M7, G1/8, G1/4
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8 mm
  • Debi 130 ... 1200 l/dk
  • Voltaj 24 V DC
  • Manifold tipi valfler, bağlantı pleyti valfleri
  • Bobin uyarılmış, pilotlu
  • Pnömatik ve mekanik yay dönüşü
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Üniversal yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • Kullanımı kolay sağlam ve şık valf serisi
  • Port G1/8, G1/4, G3/8
  • Soket bağlantı 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debi 600 ...2400 l/dk
  • Basınç aralığı -0.9 ...10 bar
  • Sıcaklık aralığı −10 ...+60°C
  • Gerilim 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • In-line valf
  • Elektrik kontrollü, pilotlu
  • Pnömatik ve mekanik yay dönüşü
 
Valfler > Elektriksel ve pnömatik uyarılı yön kontrol valfleri > Standart yön denetim valfleri
Temel ürün gamı
  • Tüm solenoid bobinler bir armatür hortumu üzerinde kullanılabilir
  • Bağlantı: G¼, NPT¼
  • Debi: 900 ... 1000 l/dk
  • Gerilim: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • VDE/VDI 3845'e uygun NAMUR port bağlantısı
  • Solenoid-kontrollü, pilotlu
  • Mekanik yay dönüşü
  • Çeşitli Ex solenoid sistemler, IEC Ex, FM EX
  • 5/2-yollu fonksiyondan 3/2-yollu fonksiyona dönüştürülebilir.
 
Valfler > Mekanik ve manüel uyarılı yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • Valf fonksiyonları 3/2, 5/2, 5/3
  • Bağlantı G 1/8, G 1/4
  • Tetikleme türleri: Seçme anahtarı, basmalı kol, manuel kol, devirmeli kol, mafsal makara kolu
  • Doğrudan tetiklemeli
  • Vakumlu çalışma mümkün
 
Valfler > Mekanik ve manüel uyarılı yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • Valf fonksiyonları 3/2, 5/2
  • Bağlantı G 1/8, G 1/4
  • Tetikleme türleri: Piston, makaralı kol, devirmeli makaralı kol
  • Doğrudan tetiklemeli veya pnömatik ön kontrol
  • Kısmen vakumlu çalışma mümkün
 
Valfler > Mekanik ve manüel uyarılı yön kontrol valfleri
Temel ürün gamı
  • Kol pozisyonu algılama
  • Bağlantı M5, G1/8, G1/4, G1/2
  • Debi 170 ... 3800 l/dak
 
Valfler > Kapama valfleri > Çek valfler ve hızlı egsoz valfleri
Temel ürün gamı
  • Ayrı aksesuarların mümkün olduğu manüel kontrollü havalandırma
  • Port M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Debi miktarı 130 ... 1600 l/dk
  • Kapama valfi
    • Pnömatik pilotlu çek valf
 
Valfler > Akış denetim valfleri > Tek yönlü kısma valfleri
Temel ürün gamı
  • Bağlantı M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, NPT vida dişi ile de gönderilebilir
  • Geçmeli bağlantı 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Debi 0 ... 4320 l/dak
  • Akım kesici valf.
 
Valfler > Elektriksel uyarılı proses ve medya valfleri
Temel ürün gamı
  • Port 1/8", 1/4"
  • G dişler veya NPT dişler
  • Çalışma basıncı 0 ... 90 bar
  • Nominal basınç 40 bar
  • Elektriksel uyarı
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-yollu dikme valf (NK), direkt uyarılı
  • FKM sızdırmazlık malzemesi
  • Düşük debili yüksek basınçlı uygulamalar için.
 
Valfler > Elektriksel uyarılı proses ve medya valfleri
Temel ürün gamı
  • "Port 1/4"", 3/8"", 1/2"", 3/4"", 1"", 1 1/4"", 1 1/2"", 2""
  • G-diş
  • Çalışma basıncı 0 ... 10 bar
  • Nominal basınç 40 bar
  • Elektriksel uyarı
  • Gerilim 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-yollu diyafram valf (N/K), pilot kontrollü
  • Sızdırmazlık malzemesi NBR, EPDM, FKM
  • Soğutma ve dolum sistemleri gibi kapalı uygulamalar için uygundur.
 
Valfler > Elektriksel uyarılı proses ve medya valfleri
Temel ürün gamı
  • Bağlantı G1/4 ... G2, NPT-Diş ile de temin edilebilir
  • Geçirgenlik 1,400 ... 31,000 l/dk
  • Hat tipi montaj
  • Elektriksel uyarılı, ön kumandalı, pnömatik yay geri dönüşlü
  • Gaz ve sıvı şeklindeki maddelerin kontrolü için.
 
Valfler > Pnömatik ve mekanik kontrollü proses ve medya valfleri
Temel ürün gamı
  • Port DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • DIN ISO 228-1'e uygun G-diş veya ANSI/ASME B 1.20.1'e uygun NPT-diş veya DIN 10226-2'ye uygun Rc-diş
  • Ortam basıncı 0 ... 30 bar
  • Valf fonksiyonu 2/2, NC (Normalde Kapalı), NO (Normalde Açık), DA (Çift Etkili
  • Tüm ortamlara uygun
  • Yüksek kimyasal ve termik dayanım
  • ATEX-onayı
 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Körleme pleytleri
Temel ürün gamı

 

 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Körleme pleytleri
Temel ürün gamı

 

 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Manifold rayları
Temel ürün gamı

 

 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Manifold rayları
Temel ürün gamı

 

 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Bobinler
Temel ürün gamı
  • Potansiyel 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
  • Endüstri standardına uygun port düzeni.
 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Etiketler için bağlantı elemanları
Temel ürün gamı
  • Valfler için bağlantı ekipmanları.
 
Valfler > Valfler için aksesuarlar > Etiketler için bağlantı elemanları
Temel ürün gamı
  • Bağlantıya ihtiyacı olmayan yerleri
  • körlemek için kapama plakası