Ürünler
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Hortumlar
Rakorlar
Borular
PQ boruları için otomatik bağlantı rakorları
Kaplinler
Dağıtıcılar
Koruma hortumu sistemleri
Pnömatik bağlantı teknolojisi için aksesuarlar
 
 

Temel ürün gamı: Pnömatik bağlantı teknolojisi

Sonuçlar: 7
Yazdır
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Hortumlar > Standart dış çaplı boru hattı
Temel ürün gamı
  • Mikroplara ve hidrolize dayanıklı
  • Gıda endüstrisinde kullanıma uygun
  • Dış çap: 2 ... 16 mm
  • Iç çap: 2.1 ... 11 mm
  • Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı -0.95 ... 10 bar
  • Ortam sıcaklığı -35 ... 60 °C
  • Çalışma ortamı
    • Basınçlı hava
    • Vakum
    • Su
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
Temel ürün gamı
  • Bağlantı M3, M5, M7, M 6x0.75, M 8x0.75, R1/8, G1/8,
  • Hortum dış çapı 2, 3, 4, 6 mm
  • Dişli bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
    • PTFE kaplı R diş
  • Vakum için uygun
  • Otomatik bağlantı rakorları
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli bağlantılar
  • Geçmeli kapaklar
  • Geçmeli kılıflı geçmeli bağlantılar
  • Kör tapalar
  • Çoklu dağıtıcılar
  • Geçmeli bölmeli rakorlar
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Otomatik bağlantı rakorları
Temel ürün gamı
  • Port R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm hortum dış çapı için
  • Dişli port
    • Sızdırmazlık halkalı G diş
    • PTFE kaplı R diş
  • Vakuma uygun
  • Geçmeli rakorlar
  • Geçmeli bağlantılar
  • Geçmeli bölmeli bağlantılar
  • Geçmeli kapaklar
  • Geçmeli kılıflı geçmeli bağlantılar
  • Kör tapalar
  • Çoklu dağıtıcılar
  • Geçmeli bölmeli rakorlar.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Rakorlar > Dişli rakorlar
Temel ürün gamı
  • Port M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Dişli bağlantılar
    • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
    • Sızdırmazlık halkalı G diş.
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Kaplinler
Temel ürün gamı
  • Bağlantı AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Bağlantı IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Bağlantı tırnaklı nipel N9
  • 3/2 sürgülü valf opsiyonel
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Kaplinler
Temel ürün gamı
  • Bağlantı AG G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Bağlantı IG G1/4, G3/8, G1/2
  • Bağlantı tırnaklı nipel N9
  • NPHS kaplin yuvaları için
 
Pnömatik bağlantı teknolojisi > Kaplinler
Temel ürün gamı
  • Bağlantı M3, M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
  • Hortum bağlantısı (dış çap) 2, 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Dişli bağlantı
    • Sızdırmazlık halkalı metrik diş
    • Sızdırmazlık halkalı G-dişli
  • Tek taraflı kapama
  • Çift taraflı kapama
  • ISO 4414 uygun güvenlik kaplini.