Valfler, otomasyon teknolojisinde aktüatörlerin (örneğin silindirler, piston çubukları olmayan silindirler, motorlar veya tutucular) kontrol edilmesini sağlayan pnömatik bileşenlerdir. Vanaların kendilerine gelince, Festo'nun birçok farklı tasarım ve tasarımda sunduğu pnömatik olarak çalıştırılan vanalar, elektrikli vanalar ve manuel olarak çalıştırılan vanalar arasında bir ayrım yapılır. Ayrıca sistem gereksinimleri için valf adalarındaki valfler de sunulmaktadır.
Pnömatik, endüstriyel otomasyonda hareketi / kuvveti iletmek için kullanılır - bu genellikle basınçlı hava yardımıyla yapılır. Hareketin kendisi aktüatörlerle gerçekleştirilir; Sonunda bu sürücüleri kontrol edebilmek için otomasyon teknolojisinde valfler veya valf adaları kullanılır.
Basit bir pnömatik sistemin bileşenleri (örnek):
Uygulamaya bağlı olarak Festo valfleri evrensel olarak kullanılabilir veya bireysel olarak yapılandırılabilir. Ürün portföyümüzde yön valfleri, kapatma, akış veya basınç valflerine ek olarak, uzun hizmet ömrü ve minimum enerji tüketimi ile karakterize edilen piezo valfler - oransal basınç kontrol valfleri de bulunmaktadır.
Bir pnömatik sistemde basınçlı havanın akış yönünü değiştirmek, açmak veya bloke etmek için bir yön valfi kullanılır.
Pnömatilk veya selenoid valfler Festo'dan:
Gazlar, yüksek viskoziteli sıvılar, macunlar veya granüller: Festo'nun proses ve medya valfleri, soğutma ve yağlama, temizleme ve yıkama, sterilizasyon veya dozajlama ve karıştırma sırasında makinenizdeki çeşitli sıvıları kontrol eder.
Festo'dan:
Akış valfleri, kısma valfleri veya basitçe akış valfleri olarak da bilinen akış kontrol valfleri, basınçlı havanın hacim akışını düzenlemek için pnömatikte kullanılır.
Hız ayar valfleri Festo'dan:
Özellikle pnömatikte, bir uygulamanın işlevsel güvenliği esastır çünkü - elektronikten farklı olarak - burada genellikle normal donanım bileşenleri kullanılır. Web sitemizdeki kapsamlı ürün bilgilerine ek olarak, proje mühendislerimiz, siz buna alışana kadar size yetkin tavsiyelerde bulunmak için oradalar. Bu hizmet ile sistemlerinizi daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde güvence altına alabilirsiniz.
Tam olarak aradığınız şey: Festo'dan standartlara uygun valfler ve valf adaları – evrensel ve uygulamaya özel. Festo, her gereksinim için doğru çözümü sunar. Endüstriyel otomasyon için öne çıkan ürünlerimizden ilham alın.
Herhangi bir valf gibi, pnömatik valflerin de ne kadar gaz veya basınçlı havanın geçmesine izin verildiğini belirleyen bir kontrol işlevi vardır. Bir pnömatik valf ile akış, bir pnömatik sinyal ile kontrol edilir.
Aktüatörleri kontrol etmek için elektrikle pilot kontrollü valfler veya pnömatik valfler kullanılabilir. Elektrik kumandalı valfler 12V, 24V veya 230V ile kontrol edilebilir. Buradaki yaygın değişkenler, örneğin 3/2 veya 5/2 yön valfleridir.
Elektrikli valflerin aksine, pnömatik valfler basınçlı hava ile çalıştırılır.
Festo'nun valf ve valf adalarının ürün yelpazesi şunları içerir: