Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Döner tahrik elemanları
Döner tahrik elemanları, döner kanatlı
Döner tahrik elemanları, kremayer/çark düzenli
Döner-doğrusal tahrik elemanları
 

Döner tahrik elemanları

= Temel ürün gamı
  Yazdır  
Temel ürün gamı
  • Boyut 6, 8, 10, 12, 16, 25, 32, 40, 63 mm
  • Tork 0.15 ... 40 Nm
  • Dönme açısı 0 ... 270°
  • Hareketli bileşen olarak döner vanalı açısal silindir.
 
Temel ürün gamı
  • Boy: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Tork: 0.2 ... 112 Nm
  • Dönüş açıs: 0 ... 180°
  • 180 dereceye kadar açısal silindir, rak ve pinyonlu
 
  • Çap 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Strok uzunluğu 10 ... 200 mm
  • Dönme açısı 0 ... 272°
  • Tork 1.25 ... 20 Nm
  • Ayrı olarak kontrol edilebilen fonksiyon yönleri olan silindirler.