Ürünler
Tutucular
Mekanik tutucular
Üç noktadan tutucular
Üç noktadan tutucu DHDS
Üç noktadan tutucu HGDD
HGDT üç nokta tutucu
 

Üç noktadan tutucular

  Yazdır  
  • Yüksek tutma kuvvetli, birçok uygulama için ekonomik standart tutucu
  • Boy 16, 32, 50 mm
  • Strok uzunluğu 2,5 ... 6 mm tutucu çene başına
  • Kuvvet 29 ... 280 N tutucu çene başına
  • Pozisyon algılama
  • Çift etkili veya tek etkili tutucu olarak kullanılabilir.
 
  • Zorlu ortamlar için tamamen sızdırmaz
  • Boy 35, 40, 50, 63, 80
  • Strok uzunluğu 4 ... Tutucu çene başına 12 mm
  • Kuvvet: 116 ... 993 N tutucu çene başına
  • Zor ortamlar için tamamen sızdırmaz
 
  • Zorlu işlemler için sağlam T-slotlu tutucu
  • Boy 25, 35, 40, 50, 63
  • Strok uzunluğu 3 ... Tutucu çene başına 10 mm
  • Kuvvet: 69 ... 864 N tutucu çene başına
  • Pozisyon algılama